Conheça a gama de produtos FANUC

Registre-se agora

nos próximos webinars 

BACK TO TOP

CNC

Apresentando a gama mais alargada de sistemas CNC no setor, a FANUC disponibiliza tudo o que alguma vez necessitará para o seu CNC, desde controlos otimizados com poderosas funcionalidades, até sistemas de controlo de elevado desempenho para máquinas complexas.

Saiba mais

Com mais de 100 modelos, a FANUC disponibiliza a maior gama de robôs a nível mundial. Abrangendo uma diversa gama de aplicações e setores da indústria, as máquinas FANUC caraterizam-se pela facilidade de utilização e oferecem total flexibilidade, graças a uma grande variedade de opções específicas para as aplicações, simplicidade de integração, cargas úteis até 2,3 t e alcances máximos até 4,7 m.

Saiba mais

ROBOT

Com os centros de maquinação ROBODRILL, máquinas de eletroerosão por fio ROBOCUT e máquinas de moldação por injeção totalmente elétricas ROBOSHOT, a FANUC oferece máquinas compactas e extremamente fiáveis equipadas al 100% com componentes FANUC.

Saiba mais

ROBOMACHINE

FIELD SYSTEM 

O sistema FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) conecta dispositivos de distintos fabricantes e gerações, proporcionando um acesso rápido a todos os dados de produção de uma fábrica o que permite dar o salto para a chamada “Fábrica Inteligente (Smart Factory)”.

Saiba mais

ROBONANO

ROBONANO, a máquina de ultra precisão da FANUC, pode maquinar peças com uma precisão de 0.1 nm, e com os movimentos lineares de motores FANUC nos eixos X y Z esta máquina apresenta altas velocidades de até 1000 mm / min.

Saiba mais

Soluções IIoT FANUC: MT-LINKi e ZDT (Zero Down Time)

Apresentámos as ferramentas de gestão de produção, monitorização e manutenção preditiva da FANUC orientadas para o mundo do IIoT (Industrial Internet of Things) / Indústria 4.0. Estas ferramentas permitem tirar o máximo rendimento dos produtos FANUC instalados numa fábrica.

Mais informação

Novidades em Robotização da Carga/Descarga de Máquinas Ferramenta (QSSR)

Verifica-se uma procura crescente de soluções de carga e descarga de máquinas CNC com robôs e neste webinar analisámos as ferramentas que a FANUC disponibiliza aos Fabricantes e Integradores de Máquinas para facilitar a conexão entre Robôs e CNC. Apresentámos a solução QSSR (Quick and Simple Start Up of Robotization) bem como as possibilidades de simulação do CNC e do Robô que as ferramentas FANUC oferecem.

Follow us now

Más información sobre FANUCRegístrese ahora

FANUC Webinars

Last Webinars

ES | PT

Mais informação

Novidades em Robótica FANUC: novos modelos de alta precisão, robots Scara, robôs colaborativos, Visão 3DV

No último ano a divisão de robótica da FANUC lançou inúmeros produtos. Neste webinar apresentaremos estes novos desenvolvimentos, incluindo o novo robô SCARA, o robô M-800iA de alta precisão e o novo sistema de visão 3DV/1600 orientado para aplicações da Bin Picking.

Exploraremos ainda os desenvolvimentos da FANUC no que se refere à manutenção preditiva de robôs e à análise de dados através da aplicação ZDT (Zero Down Time) desenvolvida pela nova divisão IIoT da FANUC.

Mais informação

ROBOSHOT – Máquinas de Injeção Elétricas CNC: Produção fiável a baixo custo e de forma fácil com funções de Inteligência Artificial (IA)

Neste Webinar apresentámos uma visão de como a tecnologia servo superior FANUC aplicada a uma máquina de injeção contribui para alcançar produções fiáveis com baixo custo e de forma fácil.

Utilizando os desenvolvimentos da FANUC em equipamentos CNC de alto desempenho, demonstrámos de forma tangível como as funções de inteligência artificial são uma realidade ao serviço dos nossos clientes no aumento da sua produtividade.

A AGI, nosso parceiro integrador na Península Ibérica para a indústria dos plásticos, pioneira no setor e com uma longa experiência, demonstrou como essa mesma tecnologia CNC FANUC é aplicada na gama de máquinas de injeção ROBOSHOT e como estas tecnologías são usadas pelos nossos clientes garantindo o seu sucesso e competitividade nos mais variados sectores.
 

CRX: uma nova era de Robótica Colaborativa Industrial

Para dar resposta às novas necessidades do mercado, a FANUC apresentou uma nova geração de robôs colaborativos, os CRX.  

Neste webinar apresentaremos o CRX-10iA, a nova variante de robôs colaborativos FANUC, um cobot leve e fácil de programar que está disponível em duas versões: um modelo standard com um alcance de 1.249 mm e um modelo de braço comprido com um alcance de 1.418 mm.

Além de tarefas de paletização, o CRX-10iA é ideal para automatizar uma vasta gama de aplicações como aparafusar, pick & place e carregar e descarregar máquinas CNC.  

Idioma: Espanhol

Nova FANUC ROBOCUT

No que diz respeito ao corte por eletroerosão a fio, a precisão tem sido tradicionalmente alcançada em detrimento da velocidade. Para responder a este desafio, a FANUC lançou a nova série de máquinas de corte por eletroerosão a fio de alta precisão, a ROBOCUT α-CiC, que oferece níveis ainda mais elevados de fiabilidade, velocidade de corte, acabamento da superfície e precisão dimensional.

POWER MOTION i: o autómato da FANUC

Neste webinar explicámos como o Power Motion iA é uma poderosa alternativa aos PLC tradicionais. Seja para uma máquina especial, uma linha de maquinação ou uma célula robotizada, descubra os benefícios desta tecnologia que resulta do Controlo Numérico: Uma solução global FANUC!

Mais informaçãoMais informaçãoMais informaçãoMais informação

Nova interface IHMI nos CNC FANUC: Aumente a velocidade de programação e de funcionamento

O mundo das máquinas ferramenta pode ser muito complexo, neste sentido tornar simples e intuitiva a operação e a programação é muito importante.
A mais recente interface iHMI (Human Machine Interface) da FANUC encaixa perfeitamente nestes requisitos. Com a nova iHMI, os utilizadores podem aceder entre outras opções e, rapidamente, ao "Planeamento", "Maquinação” e "Melhorias", o que permite simplificar o funcionamento da máquina. Neste webinar, a equipa de Aplicações FA da FANUC Iberia mostrou como usar o novo iHMI e obter todo o seu potencial.

Mais informação