FANUC Europe © 2021 Términos y condiciones - Política de privacidad y cookies - www.fanuc.eu
Regístrese ahora
en los próximos webinars
FANUC posee la mayor gama de sistemas CNC de la industria y le ofrece todo lo necesario, desde controles económicos de poderosa funcionalidad hasta sistemas de control de alto rendimiento para máquinas complejas.
Con más de 100 modelos, FANUC ofrece la gama de robots más amplia del mundo. Las máquinas de FANUC abarcan un sinfín de aplicaciones e industrias. Son fáciles de utilizar y proporcionan una completa flexibilidad gracias a las distintas opciones específicas de las aplicaciones, su facilidad de integración, su carga útil de hasta 2,3 t y su alcance máximo de 4,7 m.
Con sus centros de mecanizado ROBODRILL, máquinas de electroerosión por hilo ROBOCUT y máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas ROBOSHOT, FANUC proporciona máquinas compactas y extremadamente fiables equipadas al 100% con componentes FANUC. Lo máximo en diseño compacto, precisión y fiabilidad.
El sistema FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) permite conectar dispositivos de distintos fabricantes y generaciones, proporcionando un acceso rápido a todos los datos de producción de la fábrica lo que permite dar el salto hacia la “Fábrica Inteligente (Smart Factory)”.
ROBONANO es la máquina de ultra precisión de FANUC. Puede mecanizar piezas dentro de 0.1 nm, y con los accionamientos de motores lineales FANUC en los ejes X y Z, esta máquina ofrece velocidades de avance rápidas de hasta 1000 mm / min.
Soluciones IIoT FANUC: MT-LINKi y ZDT
En este webinar se presentaron las herramientas de gestión de producción, monitorización y mantenimiento predictivo de FANUC orientadas al mundo IIoT (Industrial Internet of Things) / Industria 4.0. Estas herramientas permiten obtener el máximo rendimiento de los productos FANUC instalados en su planta.
Novedades en Robotización de Carga/Descarga de Máquina herramienta (QSSR)
Hay una demanda creciente de soluciones de carga y descarga de máquinas CNC con robots. Durante el webinar hemos analizado las herramientas que FANUC pone a disposición de Fabricantes de Maquinaria e Integradores para facilitar la conexión de Robots y CNC. Se explicó la solución QSSR (Quick and Simple Start Up of Robotization) y se habló de nuevos robots como los colaborativos y las posibilidades de simulación de CNC y Robot que permiten las herramientas de FANUC.
Follow us now
FANUC Webinars
Webinars anteriores
ES | PT
Novedades en Robótica FANUC: Nuevos modelos de alta precisión y rigidez, robots Scara, robots Colaborativos, Visión 3DV
En el último año FANUC ha lanzado numerosos productos en la división de Robótica. En este webinar se hablará de estos nuevos desarrollos que incluyen robots SCARA, nuevo robot M-800iA de alta precisión y rigidez y el nuevo sistema de visión 3DV/1600 orientado a aplicaciones de Bin Picking. También se explicarán los desarrollos de FANUC en lo referente al mantenimiento predictivo de robots y al análisis de datos mediante la aplicación ZDT (Zero Down Time) desarrollada por la nueva división IoT de FANUC.
ROBOSHOT – Máquinas de Inyección Eléctricas CNC: Producción fiable a bajo coste de forma sencilla usando funciones de Inteligencia Artificial (IA)
En este Webinar hemos presentado una visión de cómo la superior tecnología de servoacionamientos FANUC aplicada a una máquina de inyección contribuye a lograr producciones fiables, a bajo coste de forma fácil.
Utilizando los desarrollos de FANUC en equipos CNC de altas prestaciones hemos demonstrado de forma tangible como funciones de inteligencia artificial son una realidad al servicio de nuestros clientes en el incremento de su productividad.
AGI, nuestro socio integrador en Península Ibérica para la industria de los plásticos, pionero en el sector, con su larga experiencia, demostró como esa misma tecnología CNC FANUC es aplicada en nuestra gama de máquinas de inyección ROBOSHOT y como estas tecnologías son utilizadas por nuestros clientes asegurando su éxito y competitividad en los más variados sectores.
POWER MOTION i: el autómata de FANUC
En este webinar hemos explicado cómo el Power Motion iA es una poderosa alternativa a los PLC tradicionales. Sea para una máquina especial, una línea de mecanización o una celda robótica, descubra los beneficios de esta tecnología resultante del Control Numérico: ¡Una solución global de FANUC!
Nueva FANUC ROBOCUT
En lo que respecta a la electroerosión por hilo, la precisión se ha logrado tradicionalmente a coste de la velocidad. Para responder a este desafío, FANUC ha lanzado la nueva serie de máquinas de electroerosión por hilo de alta precisión, la ROBOCUT α-CiC, que ofrece niveles aún más altos de fiabilidad, velocidad de corte, acabado superficial y precisión dimensional.
CRX: una nueva era de Robótica Colaborativa Industrial
23 septiembre
Con el objetivo de hacer frente a las nuevas necesidades del mercado, FANUC presentó una nueva generación de robots colaborativos, los CRX.
En este webinar presentaremos el CRX-10iA, la nueva variante de los robots colaborativos FANUC, un cobot ligero y fácil de programar que está disponible en dos versiones: un modelo estándar con un alcance de 1.249 mm y un modelo de brazo largo con alcance de 1.418 mm.
Además de las tareas de paletizado, el CRX-10iA es ideal para automatizar una amplia gama de aplicaciones como atornillado, soldadura, pick & place o carga y descarga de máquinas CNC.
Nuevo iHMI del CNC FANUC: Aumente la velocidad de programación y operación
El mundo de la máquina herramienta puede ser muy complejo, por tanto hacer simple e intuitiva la operativa y la programación es muy importante.
El ultimo iHMI (Human Machine Interface) de FANUC encaja perfectamente con estos requerimientos. Con el nuevo iHMI , los usuarios pueden acceder entre otras opciones y de un vistazo al “Planning”, “Mecanizado y “Mejoras”, que permiten simplificar la operativa de la máquina. En este seminario, el equipo de Aplicaciones de FA de FANUC Iberia mostró cómo usar el nuevo iHMI y obtener su máximo potencial.