FANUC Europe © 2021 Términos y condiciones - Política de privacidad y cookies - www.fanuc.eu
Regístrese ahora
en los próximos webinars
FANUC posee la mayor gama de sistemas CNC de la industria y le ofrece todo lo necesario, desde controles económicos de poderosa funcionalidad hasta sistemas de control de alto rendimiento para máquinas complejas.
Con más de 100 modelos, FANUC ofrece la gama de robots más amplia del mundo. Las máquinas de FANUC abarcan un sinfín de aplicaciones e industrias. Son fáciles de utilizar y proporcionan una completa flexibilidad gracias a las distintas opciones específicas de las aplicaciones, su facilidad de integración, su carga útil de hasta 2,3 t y su alcance máximo de 4,7 m.
Con sus centros de mecanizado ROBODRILL, máquinas de electroerosión por hilo ROBOCUT y máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas ROBOSHOT, FANUC proporciona máquinas compactas y extremadamente fiables equipadas al 100% con componentes FANUC. Lo máximo en diseño compacto, precisión y fiabilidad.
El sistema FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) permite conectar dispositivos de distintos fabricantes y generaciones, proporcionando un acceso rápido a todos los datos de producción de la fábrica lo que permite dar el salto hacia la “Fábrica Inteligente (Smart Factory)”.
ROBONANO es la máquina de ultra precisión de FANUC. Puede mecanizar piezas dentro de 0.1 nm, y con los accionamientos de motores lineales FANUC en los ejes X y Z, esta máquina ofrece velocidades de avance rápidas de hasta 1000 mm / min.
21 de enero a las 10h
En este webinar se presentarán las herramientas de gestión de producción, monitorización y mantenimiento predictivo de FANUC orientadas al mundo IIoT (Industrial Internet of Things) / Industria 4.0. Estas herramientas permiten obtener el máximo rendimiento de los productos FANUC instalados en su planta.
El software MT-LINKi permite conectar las máquinas CNC y Robots y obtener datos de producción, información del estado de máquinas y reports que permiten optimizar el rendimiento de las máquinas instaladas. El software ZDT (Zero Down Time) está orientado al mantenimiento predictivo de robots y permite minimizar paradas de producción y obtener el máximo rendimiento de los robots instalados en su planta.
18 de febrero a las 10h
Hay una demanda creciente de soluciones de carga y descarga de máquinas CNC con robots. Durante el webinar se analizarán las herramientas que FANUC pone a disposición de Fabricantes de Maquinaria e Integradores para facilitar la conexión de Robots y CNC. Se explicará la solución QSSR (Quick and Simple Start Up of Robotization).
Se hablará de nuevos robots como los colaborativos y las posibilidades de simulación de CNC y Robot que permiten las herramientas de FANUC y se presentarán casos prácticos que incluyen aplicaciones realizadas en las fábricas de FANUC en Japón.
Novedades en Robótica FANUC: Nuevos modelos de alta precisión y rigidez, robots Scara, robots Colaborativos, Visión 3DV
18 de marzo a las 10h
En el último año FANUC ha lanzado numerosos productos en la división de Robótica. En este webinar se hablará de estos nuevos desarrollos que incluyen robots SCARA, nuevo robot M-800iA de alta precisión y rigidez y el nuevo sistema de visión 3DV/1600 orientado a aplicaciones de Bin Picking.
También se explicarán los desarrollos de FANUC en lo referente al mantenimiento predictivo de robots y al análisis de datos mediante la aplicación ZDT (Zero Down Time) desarrollada por la nueva división IoT de FANUC.
Follow us now
Próximos Webinars
Novedades en Robotización de Carga/Descarga de Máquina herramienta (QSSR)
Soluciones IIoT FANUC: MT-LINKi y ZDT (Zero Down Time)
FANUC Webinars